Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BLE-STACK-1-X

II. BLE-STACK (Support for CC2540/CC2541)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.05.02.00
Fecha de publicación: 3/05/2021

Windows Installer for Simplelink BLE 1 x SDK

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Documentación

Archive Installers for Simplelink BLE 1 x SDK

Información de la versión

Texas Instruments' Bluetooth® Low Energy BLE-Stack™ 1.5.2 software development kit (SDK) for the CC2540 and CC2541 wireless MCUs provides a Bluetooth 5.0 qualified software protocol stack that includes all necessary software to get started on the development of single-mode and network processor Bluetooth Low Energy applications. The BLE-Stack 1.5.2 SDK is available royalty-free to customers using TI’s CC2540/41 Bluetooth Low Energy system-on-chip (SoC) family and supports development kits such as the CC2541 mini development kit and CC2540 evaluation module kit. Application development with this SDK is enabled by IAR Embedded Workbench for 8051.

BLE-Stack 1.5.2 is a maintenance update to the previous BLE-STACK 1.5.1 software and contains one bug fix.

Novedades

  • Fixed an issue with the pairing process. An initiator will now reject a confirmation value identical to its local confirm value (BLESTACK-5453).