Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.01.00
Fecha de publicación: 23/10/2018
Productos
CI para cargador de batería
BQ24250 — Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de
Medidores de carga de baterías
BQ27441-G1 — Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-BATPAKMKII — Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

Información de la versión

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: MSP432 SDK comprised of multiple compatible software components including RTOS, drivers, and middleware as well as examples of how to use these components together.

Novedades

  • Updated software download link to SimpleLink SDK