Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW

Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.0.2
Fecha de publicación: 30/11/2022

Single Cell bqProduction software for bq27320

Suma de comprobación SHA-256

Single Cell bqProduction software for bq27z561

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27320 — Indicador de combustible (gas) de batería CEDV de un solo paquete de celdas del lado del sistema BQ27Z561 — Solución para el medidor de gas de circuito integrado Impedance Track™ para serie 1 BQ27Z561-R1 — Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track™ para paquetes de baterías de iones de BQ27Z561-R2 — Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ27Z561EVM-011 — Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561

Documentación

Información de la versión

Overview

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Control from a graphical user interface
  • Run 1 station from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation/programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies

Novedades

  • Support for BQ27Z561 as a target
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
  • Separate installers for BQ27320 and BQ27z561