Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQEVSW

bq Evaluation Software (bqEVSW) v0.0.92 for bq30z554-R1

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.9.0092
Fecha de publicación: 20/08/2015

bqEVSW 0.09.0092 windows installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z70-V160 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ30Z554-R1 — Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4

Información de la versión

bq Evaluation software (bqEVSW) is a software tool to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing the BQ30Z554-R1 TI Battery management product. It includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time logging, direct low-level communication, as well as support for configuration and calibration.