Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C55XCODECSAUD

Audio Codecs for C55x - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.002
Fecha de publicación: 7/03/2010

MP3 Decoder

Suma de comprobación SHA-256

AAC Decoder

Suma de comprobación SHA-256

WMA9 Decoder

Suma de comprobación SHA-256

AAC Encoder

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP5912 — Procesador de aplicaciones
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320VC5507-EP — DSP de punto fijo C5507 de baja potencia de producto mejorado TMS320VC5501 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 300 MHz TMS320VC5502 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5503 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz TMS320VC5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y 108 MHz TMS320VC5507 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5509A — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5510A — Procesadores de señal digital de punto fijo

Documentación

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5505 and C5510

SUPPORTED PLATFORMS:All these audio modules can be used on any of the C55x based platforms like C5505, C5510 and C5502

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration