Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C6000-CGT

C6000 code generation tools - compiler

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 8.3.15
Fecha de publicación: 16/06/2026

Información de la versión

This is a release for the C6000 Code Generation Tools (CGT) containing new features and enhancements. The C6000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop C/C++ applications for C6000 processors. This C6000 compiler release is a "Long-Term Support" (LTS) release.

Novedades

  • Supports the C11 Standard ISO/IEC 9889:2011
  • Supports detection of floating point division by zero
  • See the README.html file for more details