Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

Kit de cualificación de compilador de seguridad C6000

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 8.3.12
Fecha de publicación: 23/02/2022

Windows Installer for C6000 CQKIT

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Linux

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 32-bit Windows

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Mac OS

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 128 KB TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320C28343-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF TMS320C28346-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 300 MIPS, FPU, 516 KB de RAM, EMIF TMS320F28022-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28031-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA TMS320F28052-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28052F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28052M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28054-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA TMS320F28054F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28054M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28062-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28062F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA TMS320F28069F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28335-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MIPS, FPU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

Documentación

Coverage Testing User Guide for C6000 CQKIT

For missing artifacts, contact safeti_cqkit_data@ti.com

Información de la versión

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.