Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

C6000 safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 8.3.12
Fecha de publicación: 23/02/2022

Windows Installer for C6000 CQKIT

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Linux

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 32-bit Windows

Suma de comprobación SHA-256

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Mac OS

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Automotive body & lighting MCUs
TMS320C28343-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF TMS320C28346-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 300 MIPS, FPU, 516 KB de RAM, EMIF TMS320F28022-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28030-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28031-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA TMS320F28052-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28052F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28052M-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28054-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA TMS320F28054F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28054M-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28062-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28062F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA TMS320F28069F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28075-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28335-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MIPS, FPU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F280048-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 MCU C2000™, 32 bits, 100 MHz, FPU, TMU, 256 kB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280049-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28026-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 128 KB TMS320F28035-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA TMS320F28375S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB,
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

Documentación

Coverage Testing User Guide for C6000 CQKIT

For missing artifacts, contact safeti_cqkit_data@ti.com

Información de la versión

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.