Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB

C64x+, C66x and C674x DSP library

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.4.0.0
Fecha de publicación: 26/08/2014

DSPLIB for C66x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C66x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C674x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C674x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C64x+ Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C64x+ Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

Documentación

Información de la versión

This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.

DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.