Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C64XPLUS-C66X-IMGLIB

C64x+ and C66x image library

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.2.0.1
Fecha de publicación: 11/05/2014

IMGLIB for C66x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

IMGLIB for C66x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

IMGLIB for C64x+ Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

IMGLIB for C64x+ Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

Documentación

IMGLIB Software Manifest

IMGLIB GA Release

IMGLIB Post Production Release

IMGLIB Post Production Release

Información de la versión

This is a post-GA release of the Image and Video Processing Library (IMGLIB) for C64x+/C66x processors.

IMGLIB contains optimized general-purpose image/video processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

Software Defects

A list of tracked software defects can be found here.

(Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)