Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C64XPLUSCODECSPCH

Speech Codecs for C64x+-based Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.001
Fecha de publicación: 7/03/2010

G711 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.1 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.2 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G726 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G711 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.1 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G722.2 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256

G726 Encoder and Decoder

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones

Documentación

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com