Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C64XPLUSCODECSVID

C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.003
Fecha de publicación: 28/03/2011

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones

Documentación

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms