Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C66X-FFTLIB

FFT Library for C66x Floating Point Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0.2
Fecha de publicación: 11/03/2014

FFTLIB for C66x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

FFTLIB for C66x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

FFTLIB for K2H Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

FFTLIB for K2H Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

Documentación

FFTLIB Software Manifest

Información de la versión

This is a GA release of the FFT Library (FFTLIB) for C66x/K2H processors.

The deliverables in this release include Windows and Linux installation executables for the C66x and K2H processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.