Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 8/10/2025
Productos
Sensores de corriente de efecto Hall
TMCS1100 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento básico de ±600 V y referencia TMCS1100-Q1 — Sensor de corriente aislado de precisión AEC-Q100, ±600 V, con referencia externa TMCS1101 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento reforzado de ±600 V y referen TMCS1101-Q1 — Sensor de corriente aislado de precisión AEC-Q100, ±600 V, con referencia interna TMCS1107 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento reforzado de ±420 V y referen TMCS1107-Q1 — Sensor de corriente con efecto Hall aislada de ±420 V AEC-Q100 con referencia interna TMCS1108 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento reforzado de ±100 V y referen TMCS1108-Q1 — Sensor de corriente con efecto Hall aislada de ±100 V AEC-Q100 con referencia interna TMCS1123 — Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi TMCS1123-Q1 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS AEC-Q100 con AFR y ALERT TMCS1126 — Sensor de corriente de efecto Hall, 80 ARMS y 500kHz, con AFR, referencia y ALERT TMCS1126-Q1 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 500 kHz con certificación AEC-Q100, AFR, referencia TMCS1127 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 250 kHz con AFR TMCS1127-Q1 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 250 kHz AEC-Q100 con AFR TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT TMCS1133-Q1 — Sensor de corriente de efecto Hall de 1 MHz con AFR y ALERT para automoción TMCS1143 — Sensor cor. efecto Hall 4 MHz, 125 ARMS, aislamiento ref. 1300 V y protección EMI mejorada TMCS1148 — Sensor cor. efecto Hall 4 MHz, 125 ARMS, aislamiento ref. 1300 V y protección EMI mejorada

Información de la versión

First release