Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLP-PICO-CHIP-SEL

DLP® Pico™ chipset selection guide

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V3
Fecha de publicación: 2/08/2023

Macro Enable Excel Workbook

Suma de comprobación SHA-256
Productos
DMD portátil y de consumo
DLP160AP — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® QnHD de 0.16 pulgadas DLP160CP — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® nHD de 0.16 pulgadas DLP2010 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® WVGA de 0.20 pulgadas DLP230GP — Dispositivo microespejos digital (DMD) DLP® qHD de 0.23 pulgadas DLP230KP — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® HD de 0.23 pulgadas DLP230NP — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.23 pulgadas DLP3010 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.30 pulgadas DLP3310 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.33 pulgadas DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas DLP471TP — Dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP® 4K UHD de 0.47 pulgadas

Información de la versión

The DLP Pico chipset selector tool is a macro-enable excel workbook allowing users to seamlessly select a chipset for a given display application. Users may select from a list of default applications, or they may manually enter a set of parameters for brightness, image size, and resolution. Based on these inputs, the tool will recommend a list of DLP Pico chipsets and detailed information on the specifications of those chipsets. It will also give a list of optical module manufacturers who offer off-the-shelf optical engines. 

Novedades

  • Parameter summary now displays resolved labels used in calculations
  • Application defaults displayed near user input parameters
  • Dropdowns on user input reset on save/restore parameters and reset parameters
  • Added labels in parameter summary
  • Updated hyperlinks