Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLP-SERIES-600-MOUNTING

Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 03
Fecha de publicación: 4/12/2025
Productos
DMD con UV (<420 nm)
DLP78TUV — DMD HEP UV de 0.78 para impresión 3D
DMD para cine en casa, negocios y educación
DLP650NE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2xLVDS 1080p de 0.65 pulgadas
DMD para pro-AV y grandes recintos
DLP670RE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WUXGA de 0.67 pulgadas DLP780NE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.78 pulgadas DLP780TE — Dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP® 4K UHD de 0.78 pulgadas DLP781NE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) ProAV DLP® 1080p de 0.78 pulgadas DLP781TE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) ProAV DLP® 4K UHD de 0.78 pulgadas DLP800RE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WUXGA de 0.80 pulgadas DLP800XE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K+ ProAV DLP de 0.80 pulgadas DLP801RE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) ProAV DLP® WUXGA de 0.80 pulgadas DLP801XE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) 4K+ ProAV DLP® de 0.80 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas

Información de la versión

update to add DLP78TUV