Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPC132

Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02
Fecha de publicación: 15/04/2025
Productos
DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
DMD para cine en casa, negocios y educación
DLP550HE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® SVGA de 0.55 pulgadas DLP550JE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas DLP650LE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® WXGA de 0.65 pulgadas DLP650TE — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 4K UHD HSSI de 0.65 pulgadas DLP651LE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.65 pulgadas DLP651NE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® HSSI 1080p de 0.65 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP5500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas

Información de la versión

updated links and new DMDs