Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPC964-APPS-FPGA-FW

DLPC964 Apps FPGA Configuration Firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 19/08/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC964 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP991UFLV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCRC964EVM — Módulo de evaluación DLPC964 DLP® LightCrafter™

Información de la versión

Included in the DLPC964-APPS_FPGA-FW.zip file are:

1 - The readme.txt file

2- The Apps FPGA ZCU102 VHDL code for the DLPC964 Controller

3 - The application FPGA appstop.mcs file for programming the ZCU102 by flash memory using Vivado.

4 - The application FPGA appstop.bit file for programming the ZCU102 by bitstream loading using Vivado.

Novedades

  • Versions 1.0 and 1.1 are for the Virtex-7 VC-707 Apps FPGA
  • Version 2.0 is for the Zynq UltraScale+ ZCU102 Apps FPGA