Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPDLC-GUI

DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.2.0.7
Fecha de publicación: 3/07/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC3470 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010LC DLPC3478 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP3010LC DLPC3479 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP4710LC DLPC6540 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP471TP (4 K UHD de 0.47) DLPC7540 — Controlador de pantalla DLP® para DMD de 1080 p y 4K UHD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLP3010EVM-LC — Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010 DLP4710EVM-LC — Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710 DLPC7540EVM — Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución

Información de la versión

Features


  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page let user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page let user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings (applicable to light control EVMs only)
  • DynamicBlack page lets users modify the DynamicBlack algorithm settings to improve the contrast (applicable to DLP471TPEVM only)
  • External pattern page lets user define and check the pattern configuration inputted via the video parallel port (applicable to light control EVMs only)
  • Internal pattern page lets user add/delete, configure and control patterns and pattern sets stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Space-coded pattern page lets user define the pattern configuration of an image stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Firmware page lets users back up or update the firmware on the device