Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCR4500EVM-GUI

DLP LightCrafter 4500 EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.4.1
Fecha de publicación: 12/06/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0,45 in
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

Información de la versión

This release contains the DLP LightCrafter 4500 EVM GUI software package for Windows-based PC's. The GUI allows developers to communicate and configure the DLP LightCrafter 4500 EVM, supporting evaluation, testing, and development activities for DLP4500-based systems.

Novedades

  • Added the DLP LightCrafter 4500 GUI software package to TI.com under the DLPLCR4500EVM.