Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCR55EVM-DESIGN-TOOL

DLPLCR55EVM Design Files

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 5/06/2026
Productos
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP5500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR55EVM — Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP®

Información de la versión

The DLPLCR55EVM-DESIGN-TOOL provides the design files for the DLPLCR55EVM DMD board. The design files include the Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCR55EVM DMD board.

The DLPLCR55EVM-DESIGN-TOOL can now be accessed with following URL -> www.ti.com/tool/download/DLPLCR55EVM-DESIGN-TOOl. Please update any bookmarks accordingly.