Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCR65EVM-DESIGN-TOOL

DLPLCR65EVM Design Files

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 5/06/2026
Productos
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR65EVM — Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p

Información de la versión

Design files include the newest Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCR65EVM board.

This file also includes the older retired and outdated DLP6500EVM Design Files from 2014 (these design files are retired). Although this is the case, the old design files are still available for customers with that legacy EVM.