Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCRC410EVM-GUI

GUI de DLP Discovery 4100 Explorer para el DLPLCRC410EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 30/06/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Información de la versión

This release contains the executable DLP Discovery 4100 Explorer GUI for the DLPLCRC410EVM. This GUI runs on Windows-based PC's and allows developers to communicate and configure the DLPC410 Controller, while supporting evaluation, testing, and development activities for DLPC410-based systems.