Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCRC410EVM-GUI

GUI de DLP Discovery 4100 Explorer para el DLPLCRC410EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 30/06/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410

Información de la versión

This release contains the executable DLP Discovery 4100 Explorer GUI for the DLPLCRC410EVM. This GUI runs on Windows-based PC's and allows developers to communicate and configure the DLPC410 Controller, while supporting evaluation, testing, and development activities for DLPC410-based systems.