Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPLCRC964EVM-SW

DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.2
Fecha de publicación: 23/02/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC964 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP991UFLV
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP991U — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de alta velocidad 4K de 0.99 in
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR99EVM — Módulo de evaluación para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® tipo A de 0,99 in y 4K DLPLCRC964EVM — Módulo de evaluación DLPC964 DLP® LightCrafter™

Información de la versión

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Product name: DLP® Lightcrafter DLPC964 GUI

Version: 1.0.0

Date:  14-Feb-2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DLP® Lightcrafter DLPC964 GUI

The DLP® Lightcrafter DLPC964, is an evaluation platform to experiment and develop with the DLP991U and DLPC964 chips.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEATURES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Reset individual blocks or global reset

2. Clear individual blocks or global clear

3. Set individual blocks or global set

4. Display internal test patterns