Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPM074

DLP991U/UUV with FLV package (9Type-A) 3D-CAD Geometry

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01
Fecha de publicación: 7/04/2025
Productos
DMD con UV (<420 nm)
DLP991UUV Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV tipo A 0.99 in de alta velocidad y 2176 x 4096
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP991U Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de alta velocidad 4K de 0.99 in

Información de la versión

Initial release of 3D-Model cad model