Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DLPM076
9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02
Fecha de publicación: 17/06/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
DMD con UV (<420 nm)
DLP991UUV
—
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV tipo A 0.99 in de alta velocidad y 2176 x 4096
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP991U
—
Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de alta velocidad 4K de 0.99 in
Initial release of mounting and electrical interconnect information