Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR072

Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 03
Fecha de publicación: 14/04/2025
Productos
DMD de visualización interior
DLP3030-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción DLP3034-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.3 pulgadas y 405 nm DLP5530S-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional< DLP5532-Q1 — Dispositivo digital de microespejos DLP® para automoción de 0.55 pulgadas para pantallas interiores
DMD para iluminación exterior y proyección
DLP5531A-Q1 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.55 pulgadas DLP5533A-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción

Información de la versión

Updated links