Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR116

Archivos de diseño DLPLCR99EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/04/2024
Productos
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP991U — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de alta velocidad 4K de 0.99 in
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR99EVM — Módulo de evaluación para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® tipo A de 0,99 in y 4K

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpr116 or www.ti.com/lit/xx/dlpr116/dlpr116.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/DLPR116. Please update any bookmarks accordingly.