Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR117

DLPLCR99UVEVM Design Files

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/04/2025
Productos
DMD con UV (<420 nm)
DLP991UUV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV tipo A 0.99 in de alta velocidad y 2176 x 4096
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR99UVEVM — Módulo de evaluación DLP991UUV para espectro UV

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpr117 or www.ti.com/lit/xx/dlpr117/dlpr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/DLPR117. Please update any bookmarks accordingly.