Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DLPR200-API-APPSW
Application Programming Interface (API) for DLPC200 Controller
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.3.1
Fecha de publicación: 15/04/2026
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC200
—
Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP5500
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP5500
—
Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® XGA de 0.55 in
The DLPR200-API-APPSW includes the Reference Application Source Code for the DLPC200 API (Application Programming Interface)
- Please view README.txt once the executable has successfully downloaded