Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR200-FW

DLPR200 Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.3.1
Fecha de publicación: 15/04/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC200 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP5500
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP5500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.55 pulgadas

Información de la versión

The DLPR200-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

Novedades

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded