Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPR964-FW

DLPC964 Configuration and Support Firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 22/01/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC964 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP991UFLV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCRC964EVM — Módulo de evaluación DLPC964 DLP® LightCrafter™

Información de la versión

Included in the DLPR964-FW.zip file are:

1 - the readme.txt file

2 - the DLPC964 Controller dlpc964_v1.1.92.mcs file for programming the Controller flash memory using Vivado.

 

When using Vivado to program the DLPC964 Controller,  use the above files when requested.