Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV7308EVM-CERT

Declaración de conformidad para la certificación DRV7308EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 17/10/2025
Productos
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 — Módulo de alimentación inteligente (IPM) de nitruro de galio (GaN) trifásico integrado de 650 V y 20
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV7308EVM — Módulo de evaluación DRV7308

Documentación

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

Información de la versión

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM