Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV84XXEVM-GUI

DRV84xxEVM software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 26/07/2020
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8425 — Controlador de motor bipolar de paso, 35 V, 2 A, detección de corriente integrada y micropasos 1/256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8424EEVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8424 FASES/EN DRV8424EVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8424 STEP/DIR DRV8424PEVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8424 PWM DRV8426EEVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8426 FASES/EN DRV8426EVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8426 STEP/DIR DRV8426PEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor DRV8426P DRV8434EEVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8434 FASES/EN DRV8434EVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8434 STEP/DIR DRV8434PEVM — Placa de controlador de motor de paso de interfaz de control DRV8434 PWM DRV8436EVM — Módulo de evaluación de controladores de paso DRV8436

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc358 or www.ti.com/lit/xx/sloc358a/sloc358a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC358. Please update any bookmarks accordingly.