Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM3481-BOOST-CALC

LM3481 Quickstart Calculator for Boost

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/03/2024
Productos
Controladores de CC/CC
LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3481-FLYBACKEVM — Módulo de evaluación de topología de retorno aislado para controlador de impulso LM3481 LM3481EVAL — Placa de evaluación de controlador de conmutación de impulso de alta eficiencia con salida de 12 vol

Información de la versión

The LM3481 Quickstart Calculator for Boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3481 as regulation IC.

Initial version