Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM3481-FLYBACK-CALC

LM3481 quick start calculator for Flyback

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/12/2024
Productos
Controladores de CC/CC
LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
LM3481-REF — Diseño de referencia de fuente de alimentación de convertidor de retorno pequeño de CA o CC de 330 m
Placa de evaluación
LM3481-FLYBACKEVM — Módulo de evaluación de topología de retorno aislado para controlador de impulso LM3481 LM3481EVAL — Placa de evaluación de controlador de conmutación de impulso de alta eficiencia con salida de 12 vol

Información de la versión

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

Novedades

  • Initial version