Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM34938-CONFIGURATON-GUI

LM34938 GUI for configuration via I2C

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 28/08/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM34938-Q1 Controlador buck-boost automotriz de cuatro interruptores con VIN de 36 V con I²C y frecuencia de co
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM34938Q1EVM-HD Módulo de evaluación LM34938-Q1

Información de la versión

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C.

Novedades

  • Removed not available register from register map
  • Fixed issue with mapping of deadtime bits in GUI