Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM76005-DESIGN-CALC

Calculadora de diseño LM76005

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 7/05/2024

LM76005(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LM76005 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,5 V a 60 V, 5 A LM76005-Q1 — Regulador de tensión síncrono de 3.5 V a 60 V y 5 A

Información de la versión

Welcome to the LM76005(-Q1) Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM76005(-Q1) synchronous buck DC/DC converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.