Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM851772-CONFIGURATON-GUI

LM851772 GUI for configuration via I2C

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 8/05/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM851772-Q1 — Controlador buck-boost automotriz de cuatro interruptores de 80 V, con interfaz I²C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM851772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM851772-Q1

Información de la versión

LM851772 EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM851772-Q1 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

Novedades

  • Initial Version of the LM851772 Configuration GUI