Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM851772-QUICKSTART-CALC

LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 15/10/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM851772-Q1 — Controlador buck-boost automotriz de cuatro interruptores de 80 V, con interfaz I²C para USB-PD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM851772Q1EVM-PD — Módulo de evaluación LM851772-Q1

Información de la versión

The LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM851772 and to select the required external components.

Novedades

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)