Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LMR38020-DESIGN-CALC
Calculadora de diseño de inicio rápido LMR38020
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REV-A
Fecha de publicación: 26/03/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMR38020
—
Convertidor de potencia buck síncrono SIMPLE SWITCHER® 4,2 V a 80 V, 2 A, con IQ de 40 µA
LMR38020-Q1
—
Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® para automoción, de 4.2 V a 80 V, 2 A, convertidor reductor
Welcome to the quickstart design tool for the LMR38020, LMR38020-Q1. This tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above converter family to meet application requirements.