Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LMR51635-CALC

LMR51635 buck converter quick start design calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 18/11/2024
Productos
Convertidores de CC/CC
LMR51635 Convertidor SIMPLE SWITCHER® buck síncrono de 4.3 V a 60 V, 3.5 A y corriente quiescente baja

Información de la versión

Welcome to the LMR51635 synchronous buck converter design tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LMR51635 synchronous buck DC/DC converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.