Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LMR604X0-CALC
LMR604x0 Design Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REV-A
Fecha de publicación: 22/05/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LMR60430-Q1
—
Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V y 3 A con corriente quiescente (IQ) baja y alta efici
LMR60440
—
Convertidor buck sincrónico de 36 V y 4 A con baja corriente quiescente (IQ) y alta eficiencia, con
LMR60440-Q1
—
Convertidor buck sincrónico, 36 V, 4 A, corriente quiescente baja, alta eficiencia, COUT minimizado
Initial Release of LMR604x0 Quickstart Calculator for 3A and 4A spin.