Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP-EM-CC2755R10-BG-DOC-CERT

LP-EM-CC2755R10-BG EU Declaration of Conformity (DoC)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 17/11/2026
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm< CC2755R7 — MCU inalámbrica con Bluetooth, Zigbee y Thread, con NPU para IA en el borde, HSM, 864 kB de memor

Información de la versión

LP-EM-CC2755R10-BG EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • Initial version