Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-DFP

mmWave device firmware package (DFP) for 1st-generation AWR1243 parts

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.02.06.03
Fecha de publicación: 10/06/2020

MMWAVE_DFP 01.02.06.03 installer for Windows Host

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real

Documentación

Release Notes for MMWAVE DFP

User Guide for MMWAVE DFP

Radar Interface control document

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE DFP

Información de la versión

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 76-81GHz mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem. This release is only for AWR1243 ES3.0 device variant.