Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-L-SDK

mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 05.05.04.00
Fecha de publicación: 29/08/2025

Windows Installer for the 05.05.04.02 SDK

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for the 05.05.04.02 SDK

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP — Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W — Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60 

Documentación

Información de la versión

  • Building blocks
    • Integrated driver packages.
    • Power management framework to exercise different device low power modes .
    • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
  • Demonstrations and examples
    • FreeRTOS-based demos.
    • Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
    • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
    • Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
    • Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
  • Tools
    • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
    • SysConfig for the system code generation.

Novedades

  • Added Angle of Arrival Steering Vectors (AOASV) DPU for angle of arrival correction in IWRL6432 AOP devices
  • Updated default profile configurations for various devices in Motion and Presence Detect (MPD) demo for better performance
  • Added Range and Angle based SNR Compensation feature to Motion and Presence Detect demo
  • Reduced the tracker configuration parameters taken via Command Line interface (CLI) for ease of use
  • Added support to parse ADC data with sideband enabled in ADC data parsing scripts
  • Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)