Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-STUDIO-3G

mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 04.01.00.06
Fecha de publicación: 19/07/2023
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60 

Información de la versión

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This version supports the following device variants - AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432 and IWRL1432.