Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC

Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 20/06/2025
Productos
ADC aislados
AMC1303E0510 Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz y AMC1303E0520 Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz y AMC1303E2510 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz AMC1303E2520 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz AMC1303M0510 Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M0520 Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2510 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2520 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión, entrada de ±250 mV y reloj inte AMC1304L05 Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L05-Q1 Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±50 mV, con inter AMC1304L25 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L25-Q1 Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1304M05 Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M05-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1304M25 Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M25-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1305L25 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión e interfaz L AMC1305L25-Q1 Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1305M05 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1305M05-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1305M25 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1305M25-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306E05 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC1306E25 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC1306M05 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1306M05-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1306M25 Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1306M25-Q1 Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306M25E Modulador aislado reforzado con rango de temperatura ampliado de -55 °C AMC3306M05 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC3306M05-Q1 Modulador aislado reforzado con entrada de ±50 mV para automoción con convertidor CC/CC integrado AMC3306M25 Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC3306M25-Q1 Modulador aislado reforzado con entrada de ±250 mV para automoción con convertidor CC/CC integrad

Información de la versión

Second version