Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSP-CGT

MSP430 code generation tools - compiler

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 21.6.3.LTS
Fecha de publicación: 12/08/2026

Información de la versión

This is a long-term support release of the MSP430 Code Generation Tools (CGT) containing new enhancements and features. The MSP430 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on MSP430 core processors.

Novedades

Available in release 21.6.0.LTS:
  • Performance improvement with BIC instruction usage.
  • Performance improvement with pragmas MUST_ITERATE, UNROLL, and CODE_ALIGN.
  • Generate CRCs over memory ranges.
  • Enumerated type changes.
  • Misra support deprecated.